卡特彼勒 323DL

卡特彼勒 323DL

价格
向卖家询价
年份
2011
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 323DL
产品类别履带挖掘机
生产号/编号ZMF00590
内部库存编号ZMF00590
目录编号CU4560178
制造年份2011
使用小时7280 小时 h
国家德国
机器位置Hamm-rhynern
定价
不含税价格向卖家询价
税 (19%)-
含税价格-
Features
其他信息CUTTING WIDTH: 2000 MM
OPERATING WEIGHT: 23.3 T
ENGINEPOWER: 150 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
BUCKET CONDITION: 10 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Josef Zumloh
德国
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话