快速搜索

卡特彼勒 320-079X

卡特彼勒 320-079X

价格
$177,300
年份
2018
使用小时
h
Caterpillar 320-079X的视频
Caterpillar 320-079X的视频
Caterpillar 320-079X的视频
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar 320-079X
产品类别履带挖掘机
生产号/编号HEX00925
内部库存编号WUC0009
目录编号10024694
制造年份2018
使用小时4,350 小时 h
国家美国
设备所在位置WICHITA、美国
定价
不含税价格177,300 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

STARTING AID, ETHER
COMMON AR
CAMERA, REAR VIEW, RH MIRRORS
STORAGE TRAY
LINES-HP, R9'6" STICK
CYLINDER, STICK
BOOM, REACH
LINES-QC, STICK
STICK
HYDRAULIC PKG, COMBINED
GUARD, BOTTOM, STD
DECALS, EXTERIOR, ANSI
DECALS, CAB, ANSI
LIFT CHART, 320
QUICK DRAINS READY
HANDHOLDS, RAD COMPARTMENT
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
WIPER, RADIAL W/O LOWER
LINES, DRAIN, PG QUICK COUPLER
BEARING, SWING, STD
SENSOR, PRESSURE, EOU
GRADE SENSOR, REACH BOOM
UNDERCARRIAGE, LNG W/HD ROLLER
COUNTERWEIGHT, 9,260LB
GRADE SENSOR,
320 EXCAVATOR
CAB, DELUXE
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
BATTERIES, 2
TRAVEL MOTOR, STD
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, BKT, B1
FRAME, SWING, SEMI HD
BOOM TUBE W/EOU
VALVE, FINE SWING
LINES, FRONT, STD
STICK,
GUARD, TRAVEL MOTOR, STD
LINES, HP, REACH BOOM
MONITOR,
SUCTION LINE, PUMP, STD
LINES, QC, REACH BOOM
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
LINKAGE, BKT, B1 W/EYE GRADE
LIGHTS, STANDARD
MACHINE ECM
320-07A HEX AM-N D
ALTERNATOR, 145A C4.4 ENGINE
GRADE W/2D, ASSIST ;PAYLOAD
RECEIVER, BLUETOOTH
FILM, EMC
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
ALARM, TRAVEL
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
CONTROL, QC
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1610
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般FEW CHIPS AND SCRATCHES
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
500
  • RED
  • OK
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1110
  • OK
  • 一般ROD AND BARREL END HAVE SOME MINOR PLAY - STILL USABLE
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
110
  • 良好
  • 一般UPPERS AND LOWERS HAVE SOME MINOR PLAY - STILL USABLE
斗杆
020
  • 一般UPPERS AND LOWERS HAVE SOME MINOR PLAY - STILL USABLE
  • 一般HAS A SMALL DENT IN THE STICK
铲斗
  • CAT
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘50% AND MORE
链接CAT
备注 - 底盘NO CONCERNS AT THIS TIME. PITCH IS 7.5
转动销和衬套?
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Bushings0.420.412026
Carrier Rollers 14.524.553026
Carrier Rollers 24.584.62118
Idlers Front0.80.83333
Links1.161.152328
Shoe Width31.131.1
Track Roller 11.641.641818
Track Roller 21.661.661111
Track Roller 41.661.661111
Track Roller 51.661.661111
Track Roller 71.661.661111
Track Roller 81.551.562015
Track Shoes1.311.31517
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 4343 HOURS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购