卡特彼勒 315FLCR

卡特彼勒 315FLCR

价格
198,252 USD
年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 315FLCR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号TDY11102
目录编号CU4524191
制造年份2018
使用小时604 小时 h
国家加拿大
机器位置Acheson Supercentre, AB
定价
不含税价格$ 198,252
-
含税价格-
Features
配件
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
THUMB, HYDRAULICTHUMB, HYDRAULIC
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
其他信息**FINNING PREMIUM USED**
24" TG SHOES AT 85%
30" DIG BUCKET, 54" CLEAN UP BUCKET
36/5000 PT&HYD TO MAY 1/21 OR 5000 HR
BLOCK HEATER, AM/FM/BL RADIO, HIGH BACK HEATED FABRIC SEAT
CAB WITH HEAT AND A/C
EMISSIONS LABEL IS PRESENT
ENGINE TIER 4 FINAL
PATTERN CONTROL CHANGER, 9'10" STICK, REACH BOOM, PRODUCT LINK
UNDERCARRIAGE AT 90%
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
FINNING CANADA见库存选择联系人
Used Sales
加拿大
电话:+1 855 743 7979
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话