卡特彼勒 314ELCR

卡特彼勒 314ELCR

价格
79,910 USD
年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 314ELCR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号ZJT00841
内部库存编号ZJT841
目录编号CU4496480
制造年份2014
使用小时3609 小时 h
国家美国
机器位置Saginaw, MI
定价
不含税价格$ 79,910
-
含税价格-
细节
配件
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
其他信息CAB, AC, 1PC BOOM, 9'10" STK, BKT, PRODUCT LINK
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Features
配件
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
其他信息CAB, AC, 1PC BOOM, 9'10" STK, BKT, PRODUCT LINK
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 动臂
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 最终传动
  • 底盘
总体外观
  • 一般DENTS PRESENT
  • 一般LEFT SIDE DENTED IN A COUPLE SPOTS
  • 良好SCRATCHED SLIGHT
  • 良好
  • 一般WEATHERED
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般FADED SLIGHT, SCRATCHES AND SURFACE RUST PRESENT
  • 一般SOME DIRT PRESENT
  • 良好
  • 良好
  • 一般ACCESS DOORS ON LEFT SIDE ARE BENT SLIGHT, STILL FUNCTION PROPERLY
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般SOME DIRT PRESENT
  • 良好
  • 良好
发动机
  • RED
  • 良好
  • 一般SQUEAL SLIGHT
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般SHOW NORMAL WEAR
  • 良好
  • 一般SHOW NORMAL WEAR
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
  • 良好
  • 良好
  • 一般P&B HAVE SLIGHT MOVEMENT
斗杆
  • 9’10” STICK
  • 一般P&B HAVE SLIGHT MOVEMENT
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • 48” Bkt
  • 一般SHOWS SOME WEAR, DENTS PRESENT
  • 一般
  • 良好
  • 一般SHOW SOME WEAR
  • 良好NEW
最终传动
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
链接4I7475
履带板27.5” TG PADS
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front1101011252
Carrier Rollers Rear1081062432
Idlers Front19192424
Links909000
Pins & Bushings (External)50501616
Track Roller 21351353030
Track Roller 31351353030
Track Roller 51351353030
Track Roller 61351353030
Track Shoes (Width)19191010
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
电话:+1 8669941408
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话