快速搜索

卡特彼勒 313FLGC

卡特彼勒 313FLGC

价格
向卖家询价
年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Chapel Hill, NC
+001 8669488988
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar 313FLGC
产品类别履带挖掘机
生产号/编号HDK10090
目录编号10050565
制造年份2017
使用小时2,363 小时 h
国家美国
设备所在位置Chapel Hill、美国
定价
不含税价格向卖家询价
向卖家询价
含税价格向卖家询价
细节
配件
空调AIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫柴油燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
标志灯BEACON
AM FM 无线电AM FM RADIO
辅助液压系统AUXILIARY HYDRAULICS
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
动臂(1 件)BOOM, 1 PIECE
加长型底盘系统UNDERCARRIAGE, LONG
标准车斗CARBODY, STANDARD
其他信息2017 USED CAT 313F LGC SMALL HYDRAULIC EXCAVATOR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1050
  • Overall good appearance
  • 良好
  • 良好
  • 良好Minor scaring
  • 一般Lower guard bends
  • 良好
  • 良好
  • 一般Minor rt door cosmetics
  • 良好
  • 一般Left bent
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般Minor skirt cosmetics
  • 良好
安全项目
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1401
  • Full
  • Working cab radio w/ no rear camera
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Out of date - REPLACE
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • Overall good
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Starts & charges well
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1300
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好No lower guards installed
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
300
  • Overall good
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • Overall good
  • 良好Some wear
  • 良好
  • 良好Some wear
铲斗
500
  • Cat
  • Overall good
  • 24" Bucket
  • 良好Dented
  • 良好Some wear
  • 良好Some wear
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
空心轴Track adjusters good
连杆零件号4I7475-76
备注 - 底盘Lower track wear guide guards installed
销和衬套(外部)Not turned
销和衬套(内部)Sealed
履带板28" TG Shoes w/ 1/2 rubber pads installed
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front999988
Idlers Front19 mm19 mm2424
Links90 mm90 mm11
Pins & Bushings (External)49.5 mm49.5 mm3232
Pins & Bushings (Internal)688 mm688 mm1515
Segments3232
Track Roller 116 mm16 mm2020
Track Roller 216 mm16 mm2020
Track Roller 316 mm16 mm2020
Track Roller 516 mm16 mm2020
Track Roller 616 mm16 mm2020
Track Roller 716 mm16 mm2020
Track Shoes (Width)11
最终传动
200
  • Overall good
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Inspection performed @ 2363 hrs.
  • PLEASE PREP FOR RETAIL. CLEAN, GREASE, CHECK & TOP OFF ALL FLUID LEVELS, CAN YOU TELL FROM FILTERS WHAT THE LAST SERVICE WAS? IF NOT, PLEASE DO A 250HR PM WITH ENGINE OIL, AND SAMPLE COMPARTMENTS.
  • REMOVE ALL CUSTOMER DECALS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购