卡特彼勒 308ECRSB

卡特彼勒 308ECRSB

价格
66,000 USD
年份
2013
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 308ECRSB
产品类别履带挖掘机
生产号/编号GBJ01464
内部库存编号GBJ1464
目录编号CU4676287
制造年份2013
使用小时2306 小时 h
国家美国
机器位置Enroute, MI
定价
不含税价格$ 66,000
-
含税价格-
细节
配件
空调AIR CONDITIONER
照明LIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICKCOUPLER, QUICK
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
照明LIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICKCOUPLER, QUICK
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 作业机具选装件
  • 动臂
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 最终传动
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
总体外观
  • 良好Right front side bumper slightly dented
  • 良好
  • 良好
  • 一般Engine belly pan missing
  • 一般Scratched, torn
  • 良好
  • 一般Rear engine enclosure dented
  • 不良Right rear side compartment door dented and bent
  • 良好
  • 一般Right front panel dented, guard over blade lift cylinder, dented and bent
  • 一般Scratches and surface rust on lower machine machine
  • 一般Engine cover dented
  • 一般Cab grabiron bent at bottom
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好Working
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好Gauges working
  • 良好Cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • 不良Blower not working
  • 良好
  • 一般Not dated
  • 良好Heated air ride seat
  • 良好
  • 不良Wiper not working
  • 良好
  • 良好
  • 不良Blower not working
  • Equipped with am/fm radio
  • Not working
发动机
  • Red
  • Powered by caterpillar C3.3B 4-cylinder turbo diesel
  • 良好
  • 良好Starts and runs good
  • 一般Fuel leak at filter
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • Normal
  • Warning light goes out when started
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left boom flood broken, missing
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 良好Pilot operated joystick controls
  • 良好
  • 良好Hydraulic functions operate good cycle times are good
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Two speed travel working
作业机具选装件
  • 2013 Caterpillar S305 rotating head 3rd member shear, serial #BRD00476, bolts broken on jaw pin retainer plate
  • 91in wide straight blade with bolt on cutting edge
动臂
  • 11ft
  • Equipped with turret for side shift boom
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
  • 7ft
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • 18in
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • Manual pin lock coupler
  • USA attachment
  • Bucket in good condition
最终传动
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
Links747499
Pins & Bushings (External)40401616
Pins & Bushings (Internal)6176171010
Track Roller 612121010
转动销和衬套?
平均剩余寿命 - 底盘88%
连杆零件号154M
链接40-link track
履带板17.5in wide, rubber pads bolted to triple grouser steel pads
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front858555
Idlers Front262600
其他注释 一般修理说明
  • Runs and operates good
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
电话:+1 8669941408
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话