卡特彼勒 305ECR

卡特彼勒 305ECR

价格
49,274 USD
年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 305ECR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号H5M01359
内部库存编号H5M01359
目录编号CU4353347
制造年份2016
使用小时1180 小时 h
国家德国
机器位置Erfurt
定价
不含税价格$ 49,274
税 (19%)$ 9,362
含税价格$ 58,636
Features
其他信息BUCKET 3 CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
CUTTING WIDTH: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 5.1 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
ENGINEPOWER: 40 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
CUTTING WIDTH: 450 MM
LENGTH OF STICK: 1750 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 900 MM
BUCKET 2 CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Phillip Uri
德国
电话:+49 361 4933318
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话