卡特彼勒 305.5E2CR

卡特彼勒 305.5E2CR

价格
52,000 USD
年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 305.5E2CR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号CR503080
内部库存编号CR53080
目录编号CU4676290
制造年份2017
使用小时1419 小时 h
国家美国
机器位置Enroute, MI
定价
不含税价格$ 52,000
-
含税价格-
细节
配件
空调AIR CONDITIONER
照明LIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
THUMB, HYDRAULICTHUMB, HYDRAULIC
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
照明LIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
THUMB, HYDRAULICTHUMB, HYDRAULIC
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 作业机具选装件
  • 动臂
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 最终传动
  • 底盘
总体外观
  • Straight machine
  • 良好Bumpers are straight
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Straight
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好Working
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • Travel alarm working
  • 1/4
  • Equipped with am/fm radio
  • 良好Blows cold
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Gauges working
  • 良好All cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • 良好
  • 良好Working
  • 良好Working reads 1420hrs.
  • 不良Dated 02/2017
  • 良好Mechanical style seat suspension
  • 良好
  • 良好Working
发动机
  • Red, clean,full
  • Powered by caterpillar 4-cylinder diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal (no smoke)
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Starts and runs good
  • 良好
冷却系统
  • 良好
  • 良好Belt drive
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好Both floods working
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • Auxiliary hydraulic ps plumbed to middle of stick, plumbed for 1-or 2 way flow
  • 良好Dry
  • 良好Dry
  • 良好Pilot operated joystick controls equipped with pilot pattern switcher valve
  • 良好
  • 良好Hydraulic functions operated good
  • 良好
  • 良好
  • 良好Dry
  • 良好
  • 良好
  • 良好Two speed travel working
作业机具选装件
  • 12in wide caterpillar hydraulic thumb,
  • 78in wide straight blade
动臂
  • 8’10ft
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
  • 6ft
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • Caterpillar
  • 18in
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好4-tooth bucket
最终传动
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
平均剩余寿命 - 底盘Aprox 60%
连杆零件号Cat belts part #466-9224
备注 - 底盘Deep cut on outer edge of right belt
备注 - 底盘 119/32mds cleat height
履带板16in wide rubber belts,
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
电话:+1 8669941408
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话