卡特彼勒 303ECR

卡特彼勒 303ECR

价格
34,500 USD
年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 303ECR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号HHM02772
内部库存编号10075529
目录编号CU4552211
制造年份2017
使用小时260 小时 h
国家智利
机器位置Santiago De Chile
定价
不含税价格$ 34,500
-
含税价格-
Features
配件
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
STICK, LONGSTICK, LONG
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 作业机具选装件
  • 动臂
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 最终传动
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
总体外观
  • Buena
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • Bueno ñ
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • mínimo
  • Buena
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
  • Rojo
  • Bueno
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • Bueno
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • Bueno
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • Bueno
  • Bueno
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • Bueno
动臂
  • 2200mm
  • Buena
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
  • Bueno
  • 1260mm
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • bueno
  • 700mm X300mm
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
  • Bueno
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘100%
备注 - 底盘TRACK RUBBE BELT
备注 - 底盘 1bueno
其他注释 一般修理说明
  • Equipo en de operación en buen estado
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
FINNING CHILE S.A.见库存网站选择联系人
Isabel Corvalan Ortuzar
智利
电话:+56 2 29277196
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话