卡特彼勒 303.5ECR

卡特彼勒 303.5ECR

价格
向卖家询价
年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 303.5ECR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号JX201970
内部库存编号JX201970
目录编号CU4514828
制造年份2018
使用小时158 小时 h
国家德国
机器位置Weißenhorn
定价
不含税价格向卖家询价
税 (19%)-
含税价格-
Features
其他信息CUTTING WIDTH: 1400 MM
ENGINEPOWER: 32 HP
BUCKET 2 CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
OPERATING WEIGHT: 3.7 T
LENGTH OF STICK: 1250 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Thorsten Hill
德国
电话:+49 6631 9601 ext 15
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话