卡特彼勒 301.7D

卡特彼勒 301.7D

价格
19,770 USD
年份
2013
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 301.7D
产品类别履带挖掘机
生产号/编号LJH00545
目录编号CU4527073
制造年份2013
使用小时3586 小时 h
国家奥地利
机器位置Linz
定价
不含税价格$ 19,770
-
含税价格-
Features
配件
CE 标牌CE PLATE
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
其他信息mini excavator, operating weight 1.845 kg, engine Yanmar3TNV76,
power 13,2 kW / 17,7 HP, telescopic undercarriage, CE mark,
230 mm wide rubber track in 60 % good condition,
incl. 2 earth buckets 250 / 450 mm & 1 pcs. trench forming bucket 1.000 mm
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN OESTERREICH GMBH见库存网站选择联系人
Mario Preinsberger
奥地利
电话:+43 2232 79020
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话