山猫 425

山猫 425

价格
23,200 USD
年份
2008
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Bobcat 425
产品类别履带挖掘机
生产号/编号A1HW13269
内部库存编号I8090
目录编号CU4522325
制造年份2008
使用小时1690 小时 h
国家美国
机器位置Altoona, IA
定价
不含税价格$ 23,200
-
含税价格-
Features
配件
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICKCOUPLER, QUICK
STICK, SHORTSTICK, SHORT
THUMB, HYDRAULICTHUMB, HYDRAULIC
其他信息12" BUCKET
18" BUCKET
24" BUCKET
BLADE
OROPS
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZIEGLER CAT见库存网站选择联系人
Tyler Wells
电话:+1 515 957 3946
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话