快速搜索

卡特彼勒 D3CX

卡特彼勒 D3CX

价格
MOP$ 29,000
年份
1995
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar D3CX
产品类别履带式推土机
生产号/编号6SL01503
内部库存编号6SL1503
目录编号4897811
制造年份1995
使用小时3,888 小时 h
国家美国
设备所在位置Lansing、美国
定价
不含税价格29,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
照明LIGHTING
OROPSOROPS
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
牵引杆DRAWBAR
PAT 型铲刀BLADE, PAT
S 型铲刀BLADE, S
单倾角度铲刀BLADE, SINGLE ANGLE TILT
操纵杆转向STEER, LEVER
其他信息XL
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1640
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Rear lip is bent
  • 良好
  • 一般Faded and scratched
  • 一般Pin is missing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Faded and scratched and also has surface rust
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
230
  • 良好
  • 一般Inoperable
  • 良好
  • 一般
  • 一般
仪表、驾驶台、操控座
630
  • 良好
  • 良好
  • 一般Looks like oil pressure gauge is inoperable
  • 良好
  • 良好
  • 一般Has been replaced and old meter shows 4501 hours
  • 良好
  • 一般Bottom cushion is ripped
  • 良好
发动机
810
  • 良好
  • 良好Red
  • 良好
  • 一般Exhaust tip is bent
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
710
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Right side is wet could be from the rain further investigation needed pressure checked?
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
501
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良No lights are working
变速箱
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
320
  • 良好
  • 一般Steering levers need adjustment if there is any adjustment left
  • 一般
  • 良好
  • 良好
制动器
100
  • 良好
液压装置
730
  • 一般Left cylinder is seeping at head seal and collecting dirt
  • 良好
  • 一般Multiple weathered lines
  • 良好
  • 良好
  • 一般Both cylinders are seeping at head seal and collecting dirt
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
350
  • 良好Has brackets welded on for a rake
  • 一般P&B have a 1/16”+ of movement
  • 一般Shows some wear and has no flip left
  • 一般Shows some wear and it looks like it’s has been plated
  • 一般Shows some wear and has shims left to remove to tighten
  • 一般P&B have some movement
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
Link / Brand / Part Number6Y0936
Track Shoes Width / Type16” Pads
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front1471471818
Idlers Front18184848
Links86863232
Pins & Bushings (External)51514848
Track Roller 21481482424
Track Roller 31481482424
Track Roller 41481482424
Track Roller 51481482424
Track Shoe Grouser Height38383535
最终传动
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Lights,Bottom cushion,Service and Clean.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购