快速搜索

约翰迪尔 & CO. 410G

约翰迪尔 & CO. 410G

价格
$29,500
年份
2004
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
显示电话号码
基本资料
品牌John Deere & CO. 410G
产品类别反铲装载机
生产号/编号928113
内部库存编号UT50993
目录编号4857940
制造年份2004
使用小时6,764 小时 h
国家美国
设备所在位置Monroe、美国
定价
不含税价格29,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
AM FM 无线电AM FM RADIO
行驶控制装置RIDE CONTROL
多用途铲斗BUCKET, MP
后铲斗BUCKET, REAR
加长斗杆STICK, EXTENDED
操纵杆控制装置CONTROLS, LEVER
两轮驱动2 WHEEL DRIVE
其他信息FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
941
  • TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE. 
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良N/A
  • 一般SIDE PANELS CRACKED
  • 一般ROTTED UNDER L FENDER
  • 良好
  • 良好
  • 一般HOOD CRACKED, GRILLE DENTED
  • 良好
  • 良好
  • 一般GRILLE DENTED
  • 良好
  • 良好
安全项目
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1400
  • OPS MANUAL MISSING
  • 良好TOO COLD TO TEST, CONDITION UNKNOWN
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好AM FM RADIO
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
200
  • DEERE 4045TT
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
510
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般PLAY IN INNER TIE ROD ENDS
制动器
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
1122
  • 良好
  • 良好
  • 不良RTD INOP
  • 良好
  • 良好CASE BACKHOE CONTROLS
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良STAB RODS SCORED, LEFT STAB LEAKING (CLASS 3) RIGHT STAB LEAKING (CLASS 2)
  • 良好
  • 一般HYD LEAK UNDER MACHINE @ HYD PUP / TRANS AREA
  • 良好
  • 一般R SWING CYL LEAKING (CLASS 2)
动臂和斗杆
801
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良BOOM LOCK DOES NOT HOLD
front bucket
520
  • 一般BUCKET HEEL SKID PLATES WORN
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般L&R MP CYLS LEAKING (CLASS 2)
  • 良好
后铲斗
300
  • 18
  • CUSTOMER HAS LOOSE 24" BUCKET (INCLUDED), ALSO JUNK 18" BUCKET INCLUDED
  • 良好
  • 良好
  • 良好
axles / final drives
200
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 14.5/75-16
  • 21L-24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左前MAXAM 13MM59
左后FIRESTONE 27MM100
右前MAXAM 16MM72
右后FIRESTONE 27MM100
其他注释 一般修理说明
  • INSPECTED 1/25/22 @ 6764.0 HRS
  • AM FM RADIO
  • MP BUCKET
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购