Ford / New Holland 555

Ford / New Holland 555

价格
5,650 USD
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Ford / New Holland 555
产品类别反铲装载机
生产号/编号CB35415
内部库存编号CB35415
目录编号CU4510986
使用小时6078 小时 h
国家美国
机器位置Enroute, MI
定价
不含税价格$ 5,650
-
含税价格-
Features
配件
EROPSEROPS
照明LIGHTING
BUCKET, GPBUCKET, GP
BUCKET, REARBUCKET, REAR
STICK, EXTENDEDSTICK, EXTENDED
CONTROLS, LEVERCONTROLS, LEVER
2 WHEEL DRIVE2 WHEEL DRIVE
其他信息COUNTER WEIGHT
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 作业机具选装件
  • 其他注释 一般修理说明
  • axles / final drives
  • 动臂和斗杆
  • front bucket
  • 后铲斗
  • 轮胎
总体外观
  • 不良Left cab door is is missing
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不良There isn’t any
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Has been cut around muffler
  • 良好
  • 一般Faded and scratched also has surface rust
  • 一般Bent a little
  • 良好
安全项目
  • 不良
  • 一般
  • 不良
仪表、驾驶台、操控座
  • 一般Weathered
  • 不良
  • 一般
  • 一般Plastic covering is cloudy
  • 不良Right side upper is busted and all of rear is missing and assembly looks busted.
  • 不良Inoperable and has missing louvers
  • 不良Cushions are gone
  • 良好
  • 良好Rear wiper is Inoperable and missing blade
发动机
  • Valve cover is leaking
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般Hand lever is a little stiff
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般A couple inoperable lights
变速箱
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般Looks like some shaft seals are leaking underneath
  • 良好
  • 良好
  • 一般Filter housing is leaking
转向
  • 良好
  • 一般
  • 一般Both are leaking head seal
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
制动器
  • 不良Inoperable
  • 良好
液压装置
  • 一般Seeping
  • 良好
  • 良好
  • 一般Front loader lever sticks
  • 良好
  • 一般Multiple weathered lines
  • 良好
  • 一般Both are leaking at head seals
  • 良好
  • 一般Both are seeping at head seals
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Both are seeping at head seals
  • 良好
  • 一般Both are seeping at head seals
作业机具选装件
其他注释 一般修理说明
  • Wholesale
axles / final drives
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
动臂和斗杆
  • 良好
  • 不良P&B are worn out
  • 一般Loose
  • 一般P&B have a 1/16” of movement
  • 良好
  • 不良P&B are worn out
  • 不良P&B are worn out
front bucket
  • 一般Shows normal wear
  • 一般
  • 一般Show normal wear
  • 一般Shows normal wear and has a flip left
  • 良好
  • 一般P&B have a 1/16” of movement
  • 不良Left side has been welded at center hole
后铲斗
  • 24” Bkt
  • 一般Shows normal wear
  • 不良All H-Link P&B are worn out
  • 良好
  • 一般Show normal wear
  • 一般Show normal wear
轮胎
  • Front 11L-16 Rear 16.9-28 left front is flat
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left FrontTitan1535
Left RearOtani2675
Right FrontTitan1235
Right RearTitan1915
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
电话:+1 8669941408
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话