卡特彼勒 432F

卡特彼勒 432F

价格
82,114 USD
年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 432F
产品类别反铲装载机
生产号/编号LYJ00829
内部库存编号LYJ00829
目录编号CU4500524
制造年份2018
使用小时449 小时 h
国家德国
机器位置Alsfeld
定价
不含税价格$ 82,114
税 (19%)$ 15,602
含税价格$ 97,716
Features
其他信息TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 80 %
CUTTING WIDTH: 600 MM
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 80 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Harald Diemel
德国
电话:+49 6631 96010
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话