卡特彼勒 428F

卡特彼勒 428F

价格
65,210 USD
年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 428F
产品类别反铲装载机
生产号/编号LYG02531
内部库存编号LYG02531
目录编号CU4415335
制造年份2017
使用小时1493 小时 h
国家德国
机器位置Alsfeld
定价
不含税价格$ 65,210
税 (19%)$ 12,390
含税价格$ 77,600
Features
其他信息CUTTING WIDTH: 600 MM
BUCKET CONDITION: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
LENGTH OF STICK: 2250 MM
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Thorsten Hill
德国
电话:+49 6631 9601 ext 15
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话