快速搜索

Sullivan 185CFM

Sullivan 185CFM

价格
$26,750
年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
基本资料
品牌Sullivan 185CFM
产品类别压缩机
生产号/编号22JP003115
内部库存编号CM0253
目录编号10001040
制造年份2022
使用小时47 小时 h
国家美国
设备所在位置Salt Lake City、美国
定价
不含税价格26,750 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息2" BALL HITCH
SINGLE STAGE
OIL FLOODED ROTARY SCREW
29 GALLON FUEL CAPACITY
185CFM, 100 PSI
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
4 CYLINDER, 49 HP ... 2400 RPM
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
WEIGHT: 2340 LBS
134"L/55"W/70"H
ORDERED FOR STOCK 04.19.22 JLS (SULLIVAN)
VIN-4YAHH1119NM000677