寿力 375 CFM

寿力 375 CFM

价格
15,950 USD
年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Sullair 375 CFM
产品类别压缩空气干燥器
生产号/编号201207280096
内部库存编号RP11988
目录编号CU4413629
制造年份2012
使用小时2512 小时 h
国家美国
机器位置Midland, TX
定价
不含税价格$ 15,950
-
含税价格-
Features
配件
TRAILER MOUNTEDTRAILER MOUNTED
BALL HITCHBALL HITCH
其他信息375 CFM - 100 PSI CAT Engine C4.4 - Fleet maintained - ready to work! We currently have a number of the 375 CFM models coming out of rental service to make room for the new ones.
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
WARREN POWER SYSTEMS见库存选择联系人
Kelly Kirkland
电话:+1 432 331 0042
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话