卡特彼勒 1500KW, 480 VOLTS, 60HZ, SR5

卡特彼勒 1500KW, 480 VOLTS, 60HZ, SR5

价格
22,613 USD
年份
2014
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 1500KW, 480 VOLTS, 60HZ, SR5
产品类别其他组件
生产号/编号G1S00243
内部库存编号700081111
目录编号CU2566819
制造年份2014
国家加拿大
机器位置Pointe-claire, QC
定价
不含税价格$ 22,613
-
含税价格-
Features
配件
1401-1500千瓦1401 - 1500 KW
其他信息Good used Caterpillar generator end SR5, Frame 1602, single bearing, serial number G1S00243, 1500kW, 480 Volts, 60Hz, 1800 RPM, Flywheel housing SAE “00”, Flywheel 21, Pitch 0.6667, approximately 7200 lb, megger tested, Random Wound series star 4 wires per lead, Permanent magnet exitation type.

BRAND NEW SURPLUS NEVER BEEN USED
额定功率
Standby
50Hz
1500kVA / 1200kW / 400Volts @ 1500RPM
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
代理商认证
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)见库存选择联系人
Guy Laurent
加拿大
电话:+1 514 426 7715
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话