挑战者 8524

挑战者 8524

价格
28,903 USD
年份
2008
使用小时
1 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Challenger 8524
产品类别种植机
生产号/编号HT52400164
内部库存编号B15483
目录编号CU4440133
制造年份2008
使用小时1 h
国家美国
机器位置Mason City, IA
定价
不含税价格$ 28,903
-
含税价格-
Features
其他信息White 8524-30
2008 Model Year
24 Row 30" Spacing
Center Fill 45 U X 2
Hydraulic Drive
800 Gallon Liquid Fertilizer
Trash Wheels
Markers
14" - 14.5" Openers
Single Closer on Outside 16 Rows
Double Closer on Inside 8 Rows
Electric Pump
Chain Drive
Hd Spring Down Pressure
Drawbar Mount
Agco Gta Monitor
Firestone 31x13.5-15 @ .5"
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZIEGLER AG EQUIPMENT见库存选择联系人
Used Sales
电话:+1 888 547 7138
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话