约翰迪尔 & CO. 4920

约翰迪尔 & CO. 4920

价格
82,821 USD
年份
2004
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌John Deere & CO. 4920
产品类别牵引式喷雾机
生产号/编号NO4920X000115
内部库存编号AC6799
目录编号CU4476988
制造年份2004
使用小时3110 小时 h
国家美国
机器位置Call For Location, MN
定价
不含税价格$ 82,821
-
含税价格-
Features
其他信息John Deere 4920
Year 2004
1200g SS Tank
150g Poly Aux Tank
30g Poly Foam Marker
7 Boom Sections
120' Boom
3" Reload
20" Nozzle Spacing Off Center
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Ss Chemical Eductor
1" Ss Boomline
Hid Lights
200 Gpm Pump
Cloth Seat
8.1l Jd 300 Hp Engine
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hyd Track Adjust
Firestone 380/105r50
LF @ 32/32 RF @ 23/32
LR @ 15/32 RR @ 20/32
Firestone 710/70r42
Lf @ 13/32 Rf @ 11/32
Lr @ 15/32 Rr @ 20/32
JD 2600
Starfire ITC
Deere Autotrac
Auto Section Control/shutoffs
Norac
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZIEGLER AG EQUIPMENT见库存选择联系人
Used Sales
电话:+1 888 547 7138
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话