纽荷兰 MX255

纽荷兰 MX255

价格
43,014 USD
年份
2003
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌New Holland MX255
产品类别拖拉机/农用车
生产号/编号JAZ125532
内部库存编号B17400
目录编号CU4549034
制造年份2003
使用小时7036 小时 h
国家美国
机器位置Sheldon, IA
定价
不含税价格$ 43,014
-
含税价格-
细节
拖拉机类型农用拖拉机
Features
其他信息Case Mx255
2003 Model Year
Mfwd
Case Cdc 8.3l Engine
Powershift Transmission
38 Gpm Hydraulic Pump
4 Hydraulic Valves
3 Point
Quick Hitch
Small 1000 Pto
1000 Lb Front Weights
Front/rear Differential Lock
Standard Cab
Standard Climate Control
Cat 3 Drawbar With Hammer Strap
Firestone Tires
Single Fronts 480/70r34 ... 1.25"
Dual Rears 480/80r46 ... .25"-.5"
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZIEGLER AG EQUIPMENT见库存选择联系人
Used Sales
电话:+1 888 547 7138
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话