Caterpillar D6T

Caterpillar D6T

Price
On Request
Year
2012
Working hours
6648 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandCaterpillar D6T
CategoryDozers
Serial NumberPEZ00728
Unit NumberCM26416
Catalog NumberCU4397166
Manufacturing Year2012
Hours6648 h
CountryPeru
LocationLima
Pricing
Price Excluding TaxOn Request
Tax-
Price Including Tax-
Features
Accessories
AIR CONDITIONERAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LIGHTINGLIGHTING
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
BLADE, SEMI UBLADE, SEMI U
DIFF STEERDIFF STEER
RIPPER, MULTI SHRIPPER, MULTI SH
SCREENSSCREENS
BLADE, KGBLADE, KG
Additional InformationAIR SUSPENSION SEAT
Conditions
Good
Fair
Poor
  • general appearance
  • safety items
  • gauges, operator station, console
  • engine
  • cooling system
  • electrical, starting and charging system
  • transmission
  • steering
  • brake
  • hydraulics
  • blade
  • final drives
  • undercarriage
  • comments, misc. repairs, general remarks
  • ripper / grapple / winch
general appearance
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairPuerta derecha presenta jebe guia roto, perno de tapa de coraza inferior no tiene arandela.
  • FairGuarda barros derecho e izquierdo presenta abolladuras y deformación.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Fair
  • Fair
  • Good
  • FairCorazas inferiores presentan 01 perno roto, 01 tuerca faltante, pasadores hechizos y oreja de alojamiento de pin dobado.
  • No
  • No
safety items
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Yes
  • Yes
  • Yes
gauges, operator station, console
  • FairNo enfria correctamente (recargar), evaporador presenta celdas sucias y deformadas.
  • FairFalta 01 perno de rejilla de ventilación.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairFalta 02 pernos de soporte de swichts.
  • Good
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Tapiz interior sobresalido, falta 01 parlante y el otro esta desmontado, falta 02 topez de puertas de cabina, cubierta de puerta roto, cubierta de alojamiento de radio desprendida.
engine
  • Good
  • GoodColor rojo del refrigerante, nivel ok.
  • Good
  • FairTubo de escape presenta deformación en el borde superior.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • YesHumedecimiento por el empaque del arrancador, humedecimiento por el sello de los sensores de velocidad.
  • Rejilla de llenado de combustible roto, cap dust de muestreo de refrigerante faltante.
  • Presion de aceite en baja en vacio 33 psi, presion alta en vacio 57 psi y presion en calado 51 psi, valores dentro de lo normal.
  • Color de humo normal.
cooling system
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
  • Yes
electrical, starting and charging system
  • Good
  • FairSoportes de baterias faltante.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
transmission
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Goodvelocidad de calado 1589, dentro de lo especificado.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Yes
  • No
  • No
  • Yes
  • No
steering
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
brake
  • Good
  • Good
hydraulics
  • Good
  • FairMangueras del cilindro de inclinación del bulldozer presenta cortes y protector metalico deformado.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairPerno de montaje de tanque suelto.
  • FairPresenta picaduras en el bastago.
  • No
  • Protector de cilindro de inclinación rajado, pernos de tapa de montaje de cilindro de inclinación alternativos, manguera de cilindro de levante izquierdo presenta cortes.
blade
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairPin y pasador hechizo.
  • Fair01 perno alternativo y otro perno desgastado de tapa de brazo derecho.
  • Good
  • FairPernos de brazo izquierdo alternativos.
  • Good
final drives
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
undercarriage
Condition Measurement
(L)
Measurement
(R)
% Worn
(L)
% Worn
(R)
Carrier Rollers Front60
Idlers Front01
Idlers Rear05
Links1826
Pins & Bushings (External)4747
Segments4348
Track Roller 166
Track Roller 24444
Track Roller 34461
Track Roller 45956
Track Roller 55656
Track Roller 65656
Track Roller 75656
Track Shoe Grouser Height3028
Guiding Guard - LeftGood
Guiding Guard - RightGood
Track Frame - LeftGood
Track Frame - RightGood
Pins & Bushings Turned?No
Notes - UNDERCARRIAGE 1Cadena DCF no es caterpillar.
Notes - UNDERCARRIAGE 2Bastagos de telescopicos LH y RH picados.
Track Shoes Width / TypePernos de zapata desgastados, parte media de las zapatas desgastado por el contacto con el limpiador.
comments, misc. repairs, general remarks
  • Falta accesorio de bloqueo.
  • Caja de filtros deformada, le falta 01 perno y 01 perno es alternativo.
  • Falta 01 perno de cubierta izquierda.
ripper / grapple / winch
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairPerno de traba de pin roto.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
FERREYROS S.A.See InventoryWebsiteSelect contact
Mahler Arrunategui
Peru
Telephone:+51 01 6265865
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone