Versatile 946

Versatile 946

Prezzo
40.123 USD
Anno
1991
Ore di utilizzo
5032 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaVersatile 946
Categoriatrattori agricoli
Numero di serieD475775
N. stockB#15379
Numero di catalogoCU4352839
Anno di costruzione1991
Ore di utilizzo5032 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRochester, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 40.123
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Tipo TrattoreTrattore Agricolo
Features
Altre informazioniVersatile 946
1991 model year
Cummins 14l 6 cyl engine
325 engine hp
12f/4r synchro transmission
24.5 gpm 4 valves
Leather seat
Cat 4 drawbar
520/85r42 firestone duals @45/32
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente