Versatile 220

Versatile 220

Prix
87 423 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1022 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueVersatile 220
Catégorietracteurs agricoles
Numéro de fabrication550544
N° de stockB14837
Numéro de catalogueCU2549745
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1022 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCrookston, MN
Prix
Prix (hors TVA)87 423 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Features
Autres informationsVersatile 220
2015 model
Mfwd
Cummins 6.7l engine
Powershift transmission
30 gpm hydraulic pump
4 hydraulic valves
3 point
Quick hitch
540 pto
12 front weights
Front differential lock
Deluxe cab
Hid lights
Standard a/c
No technology
Goodyear front 380/85r28 ... 1.75"
Goodyear rear duals 380/85r46 ... 1.75"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone