Versatile 220

Versatile 220

Precio
87,423 USD
Año
2015
Horas de uso
984 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaVersatile 220
Grupo de productostractores agrícolas
Número de serie550544
Numéro D'unidadB14837
Numero de catálogoCU2549745
Año de fabricación2015
Horas de uso984 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónFergus Falls, MN
Precio
Precio sin IVAUS$ 87,423
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Tipo de tractorTractor agrícola
Features
Más informaciónVersatile 220
2015 model
Mfwd
Cummins 6.7l engine
Powershift transmission
30 gpm hydraulic pump
4 hydraulic valves
3 point
Quick hitch
540 pto
12 front weights
Front differential lock
Deluxe cab
Hid lights
Standard a/c
No technology
Goodyear front 380/85r28 ... 1.75"
Goodyear rear duals 380/85r46 ... 1.75"
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono