Massey Ferguson MF8660

Massey Ferguson MF8660

Prezzo
115.000 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
1569 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaMassey Ferguson MF8660
Categoriatrattori agricoli
Numero di serieM8660CCNGL1037
N. stockUM62273
Numero di catalogoCU1950489
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo1569 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPortland, OR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 115.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Tipo TrattoreTrattore Agricolo
Features
Altre informazioniMF8660 TRACTOR
ENGINE SER.Y04506
MASSEY 8660 - PFA CAB -TIER 4I
INSTRUCTORS SEAT WITH SEATBELT
FRONT WEIGHT CARRIER
CVT GEARBOX & SFA - 50 KPH
5 SP VLVS 46GPM 12345-E-3FT&2J
FIRESTONE TIRES (REQ BY CUST)
POWER BEYOND W/P/T/LS/D CPLRS
TELE MIRRORS W/ELEC DE-ICING
GTA CLR DTRON SD TIC AG&ISOBUS
WORKLGHTS HANDRAILS +REAR FNDR
FRONT WEIGHTS, 24X55 KG
EXT LIFT CNT W/ EXT SP VLV CNT
D520/85R46 R1W - SDCI
F480/70R34 R1W - WW
WT PKG, 2X250KG W/ HARDWARE
WATER SEPARATOR (FUEL FILTER)
RADIO-MP3 COMP-AERIAL&SPEAKERS
REAR WHEEL WEIGHT - 4 X 250 KG
1000E/1000 FLNGD PTO -20&21SP
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PETERSON CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Justin Stockton
Telefono:+1 541 791 9133
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente