Massey Ferguson MF7620

Massey Ferguson MF7620

Preis
117.900 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
1119 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeMassey Ferguson MF7620
Produktgruppelandwirtschaftstraktoren
Serien Nr.D154041
GerätenummerA30180
KatalognummerCU2534154
Baujahr2013
Std1119 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMillersburg, OH
Preisangabe
Preis ohne MwSt.117.900 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Traktor TypTraktor
Features
Zusätzliche Informationen2013 MF7620 TRACTOR
MASSEY 7620 (DYNA 6) CLASSIC
INSTRUCTOR SEAT W/SEAT BELT
FRONT WEIGHT CARRIER
6X4-50KPH-AD,SUSPPFA,HIPRSBRKS
3RD&RTH MECH CONT SPL VALVE
ENGINE BLOCK HEATER
D480/80 (18.4) R42 R1W-SDCI
FRONT BELLY WEIGHT - 265KG
REAR WHEEL WEIGHT 4X250 KG
380/85R30 R1W - WAFFLE WHEELS
RADIO-MP3 COMP-AERIAL & SPEAKERS
12X55KG FRONT WEIGHTS
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
OHIO CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Zach Sillman
Telefon:+1 330 3171781
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch