Massey Ferguson 4610MHC

Massey Ferguson 4610MHC

Prezzo
54.300 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
300 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaMassey Ferguson 4610MHC
Categoriatrattori agricoli
Numero di serieM46100HJN61114
N. stockAG0001350
Numero di catalogoCU4323626
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo300 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalinas, CA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 54.300
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Tipo TrattoreTrattore Agricolo
Features
Altre informazioniSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 11/30/19
ENHANCED 4YR/4000HR/0 DED EXPIRES 11/30/21

(115 LITERS)
(1999 KG)
1 FLOAT + KICKOUT VALVE AND
1 FLOAT VALVE
10 X 55 KG (121 LBS)
100 MAX ENGINE HP (75KW)
18 X 18 HYDRAULIC SHUTTLE WITH
3 CYLINDER (TURBOCHARGED)
4WD FRONT AXLE CENTER DRIVELINE
6 SPLINE SHAFT 1.375" DIAMETER
80 PTO HP (59.7KW) ... 2000 RPM
99 RATED ENGINE HP (74KW)
... 2000 RPM
... 2200 RPM
CREEPER GEAR LEFT HAND SHUTTLE
CUSHION VINYL
DIFFERENTIAL LOCK
DRAWBAR WITH CLEVIS
ELECTRO-HYDRAULIC ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
ENGINE: AGCO POWER 33AWIC
EPA TIER 4 FINAL COMPLIANT WITH
FOLDING ROPS
FOOT OPERATED MECHANICAL
FRONT AND REAR 13.6-38 FIRESTONE
FRONT SUITCASE WEIGHT PACKAGE
FRONT WEIGHT BRACKET
FUEL CAPACITY: 30.4 GALLONS
FUEL TANK UNDER PLATFORM,
GROUND FILL,
HIGH CLEARANCE BASE 80"
IMPLEMENT SYSTEM: OPEN CENTER
INDEPENDENT WET DISC CLUTCH,
LEVER
LIFT CAPACITY AT 24": 4409 LBS
MF4610M HC
OPEN DIFFERENTIAL, MECHANICAL
PLANETARY FINAL DRIVES WITH
PLATFORM: FLAT FLOOR PLATFORM
PTO: INDEPENDENT 540/540E SPEEDS
PUMP, 17.5 GPM (66.2 LPM) FLOW
REAR AXLE: DROP DOWN OUTBOARD
REAR LINKAGE
SCR, CARB CERTIFIED
SEAT: ADJUSTABLE SPRING
SPADE GRIP F-2
SYSTEM, ENGINE DRIVEN GEAR
TO REMOTES
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
or Mark McClellan Lars Hannell
Telefono:+1 562 4634795
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente