Massey Ferguson 4610MHC

Massey Ferguson 4610MHC

Preis
54.300 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
482 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeMassey Ferguson 4610MHC
Produktgruppelandwirtschaftstraktoren
Serien Nr.M46100HJN61114
GerätenummerAG0001350
KatalognummerCU4323626
Baujahr2017
Std482 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalinas, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.54.300 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Traktor TypTraktor
Features
Zusätzliche InformationenSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 11/30/19
ENHANCED 4YR/4000HR/0 DED EXPIRES 11/30/21

(115 LITERS)
(1999 KG)
1 FLOAT + KICKOUT VALVE AND
1 FLOAT VALVE
10 X 55 KG (121 LBS)
100 MAX ENGINE HP (75KW)
18 X 18 HYDRAULIC SHUTTLE WITH
3 CYLINDER (TURBOCHARGED)
4WD FRONT AXLE CENTER DRIVELINE
6 SPLINE SHAFT 1.375" DIAMETER
80 PTO HP (59.7KW) ... 2000 RPM
99 RATED ENGINE HP (74KW)
... 2000 RPM
... 2200 RPM
CREEPER GEAR LEFT HAND SHUTTLE
CUSHION VINYL
DIFFERENTIAL LOCK
DRAWBAR WITH CLEVIS
ELECTRO-HYDRAULIC ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
ENGINE: AGCO POWER 33AWIC
EPA TIER 4 FINAL COMPLIANT WITH
FOLDING ROPS
FOOT OPERATED MECHANICAL
FRONT AND REAR 13.6-38 FIRESTONE
FRONT SUITCASE WEIGHT PACKAGE
FRONT WEIGHT BRACKET
FUEL CAPACITY: 30.4 GALLONS
FUEL TANK UNDER PLATFORM,
GROUND FILL,
HIGH CLEARANCE BASE 80"
IMPLEMENT SYSTEM: OPEN CENTER
INDEPENDENT WET DISC CLUTCH,
LEVER
LIFT CAPACITY AT 24": 4409 LBS
MF4610M HC
OPEN DIFFERENTIAL, MECHANICAL
PLANETARY FINAL DRIVES WITH
PLATFORM: FLAT FLOOR PLATFORM
PTO: INDEPENDENT 540/540E SPEEDS
PUMP, 17.5 GPM (66.2 LPM) FLOW
REAR AXLE: DROP DOWN OUTBOARD
REAR LINKAGE
SCR, CARB CERTIFIED
SEAT: ADJUSTABLE SPRING
SPADE GRIP F-2
SYSTEM, ENGINE DRIVEN GEAR
TO REMOTES
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
or Mark McClellan Lars Hannell
Telefon:+1 562 4634795
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch