Massey Ferguson 2705EH

Massey Ferguson 2705EH

Preis
21.750 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
39 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeMassey Ferguson 2705EH
Produktgruppelandwirtschaftstraktoren
Serien Nr.M27050HKM02501
GerätenummerUAG000253
KatalognummerCU4328897
Baujahr2017
Std39 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortBakersfield, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.21.750 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Traktor TypTraktor
Features
Zubehör
HYDROSTATIC TRANSMISSIONHYDROSTATIC TRANSMISSION
Zusätzliche InformationenSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 12/29/19
STD 5YR/2000HR/0 DED EXPIRES 12/29/22

12.4 GPM (47.8 LPM)
2,425 LB (1100 KG)
2.2L (135 CU IN)DIRECT INJECTION
3-POINT HITCH CAT. I AND II WITH
39.0 PTO HP ... 2600 RPM -
4-CYLINDER LIQUID COOLED DIESEL
48.8 RATED ENGINE HP SHIBAURA
4WD FRONT AXLE WITH CENTER DRIVE
4WD PLATFORM HST WITH 1 REAR
5 YEAR POWERTRAIN WARRANTY DEC
CERTIFIED
DUAL ELEMENT DRY TYPE AIR
ELECTRO HYDRAULIC
ENGINE CONTROL
FLOW AT REMOTES
FRONT: 10-16.5 6PR
HYDRAULIC REMOTE
LIFT CAPACITY ... 24 INCHES
LINE AND BEVEL-GEAR FINAL DRIVES
PEDAL OPERATED DIFFERENTIAL LOCK
POSITION CONTROL STANDARD
REAR - 540 RPM INDEPENDENT
REAR: 17.5L-24 6PR R4 ADJUSTABLE
SEALED WET DISC BRAKES
SERVO-ASSIST ELECTRONIC
TIER 4 FINAL CARB AND EPA
TURBOCHARGED, ELECTRONIC
WITH 3 RANGES AND CRUISE CONTROL
HYDROSTATIC POWER STEERING
CLEANER
HYDROSTATIC
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
or Mark McClellan Lars Hannell
Telefon:+1 562 4634795
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch