John Deere & CO. 8360R

John Deere & CO. 8360R

Preis
228.000 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
1708 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeJohn Deere & CO. 8360R
Produktgruppelandwirtschaftstraktoren
Serien Nr.1RW8360REDD078336
GerätenummerA16300
KatalognummerCU4316417
Baujahr2013
Std1708 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortWindsor, CO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.228.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Traktor TypTraktor
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
DREIPUNKTAUFHÄNGUNG3-POINT HITCH
MFWDMFWD
QUICK HITCHQUICK HITCH
REMOTESREMOTES
PTO-1000 RPMPTO-1000 RPM
Zusätzliche InformationenAS IS AS RECEIVED
2013 JOHN DEERE 8360R
0P0800
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • allgemeiner zustand
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutIVT
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • ILS front axle
bremse
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • 3 point with quick hitch remotes pto
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • All dry no leaking
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Photos
allgemeiner zustand
  • Gut
  • GutGood leather
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
reifen
  • Front 420/85R34. Rear 480/80R50
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorne, innenFirestone80NeinNeinNein
Links hinten, innenFirestone75NeinNeinNein
Rechts vorne, innenFirestone80NeinNeinNein
Rechts hinten, innenFirestone75NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WAGNER EQUIPMENT COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch