Challenger MT865C

Challenger MT865C

Prix
259 400 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
1845 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueChallenger MT865C
Catégorietracteurs agricoles
Numéro de fabricationAGCC0865VDNKG1410
N° de stockB15093
Numéro de catalogueCU4276764
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation1845 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMason City, IA
Prix
Prix (hors TVA)259 400 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Features
Autres informations2013 model year
C-18 engine - 525hp
16 spd powershift transmission
59 gpm 5 valves
Front axle suspension
Radar
32 front weights
Leather seat
Deluxe cab
Auto climate control
Bluetooth
Hid lights
Cat 4 drawbar
36" camoplast belts ... 1.7" tread
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone