Challenger MT835

Challenger MT835

Preţ
87.313 USD
Fabricatie
2003
Citirea kilometrajului
10877 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaChallenger MT835
Grup de produsetractoare agricole
Numar de producereBAM30424
Numar de stoc internB15676
Număr de catalogCU4407602
An de fabricație2003
Ore de utilizare10877 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCall For Location, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA87.313 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Tip tractorTractor pentru ferme
Features
Alte informaţiiChallenger mt835
2003 model
C12 engine
Powershift transmission
4 hyd vavles
2000lb suitcase weights
Idler weight
Cloth seat
30" tracks @ 2" tread
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon