Challenger MT765C GT10719

Challenger MT765C GT10719

Cena
170 500 USD
Rok
2010
Przebieg, godzin
4596 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaChallenger MT765C GT10719
Grupa produktówciągniki rolnicze
Numer fabrycznyC0765TNVCD1413
Nr ew. wew.GT10719
Numer kataloguCU2528481
Rok produkcji2010
Godzin4596 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaCA
Wycena
Cena bez VAT170 500 $
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Typ ciągnikaCiągnik rolniczy
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
OświetlenieLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
PASY, 30 CALIBELTS, 30 INCH
3-PUNKTOWY ZACZEP3-POINT HITCH
QUICK HITCHQUICK HITCH
REMOTESREMOTES
PTO-1000 RPMPTO-1000 RPM
Dodatkowe informacjeEIN#JB7M73
SET OF USED 90% 25" BELTS AT WOODLAND NOT INSTALLED
INCLUDED

COMES WITH EXTRA SET OF 25" BELTS
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
HOLT OF CALIFORNIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Clint Scholting
Telefon:+1 707 249 7821
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon