挑战者 MT765C 16E

挑战者 MT765C 16E

价格
220,000 USD
年份
2012
使用小时
1140 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Challenger MT765C 16E
产品类别拖拉机/农用车
生产号/编号C0765ANWCD1172
内部库存编号MA16331
目录编号CU1802923
制造年份2012
使用小时1140 小时 h
国家美国
机器位置Hankinson, ND
定价
不含税价格$220,000
-
含税价格-
细节
拖拉机类型农用拖拉机
Features
其他信息DELUXE CAB , DLX HVAC
DELUXE SEAT (LEATHER)
PIVOTING STEP
TRNS 80-120 STD PTO
BELTS - 25" EXT APPL
MIDWHEELS - MEDIUM POLY
FRT WTS 20 W/BRAKETS
HYDRAULIC IMPLEMENT PUMP 59 GPM
6 VALVE - IMPL W/HITCH
LIGHTS - CAB, NBREAKER, DLX CAB
SUN VISOR, REAR
SUN VISORS, LEFT & RIGHT SIDES
ENGINE BLOCK HEATER
HYDRAULIC RESERVOIR ECOL DRAIN
IMPL CASE DRAIN/FLAT FACE CPLR
IDLER WTS-16, 2000LBS
ROTATING BEACON, ROOF MNT
SPEAKER SUBWOOFER
IDLERS MEDIUM
FENDER EXTENSIONS
RADAR W/SLIP CONTROL
SUMP HEATER, 110V
REVERSE ALARM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
BUTLER MACHINERY COMPANY见库存网站选择联系人
Dusty Schulz
电话:+1 701 298 1700
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话