Challenger MT765B

Challenger MT765B

Prezzo
126.670 USD
Anno
2006
Ore di utilizzo
3116 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaChallenger MT765B
Categoriatrattori agricoli
Numero di serieAMS61728
N. stockB15567
Numero di catalogoCU4379895
Anno di costruzione2006
Ore di utilizzo3116 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAltoona, IA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 126.670
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Tipo TrattoreTrattore Agricolo
Features
Altre informazioniEngine s/n jlw00579
Model 2006
C-9
Powershift 16 speeds
Hyd 41 gpm 4 valves power beyond
3pt
Quick hitch
Pto big 1000
Radar
Weights full front
Deluxe cab
Auto climate control
Hid lights 2 front 2 rear
Cat 3 drawbar
25" gen ag belts 45/32nd height
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente