チャレンジャー MT685D

チャレンジャー MT685D

価格
131,500 USD
製造年
2013
使用時間数
1957 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドChallenger MT685D
機械カテゴリー農業用トラクタ
メーカー/ シリアルナンバーC0685ADNGL1006
ユニット番号A30175
カタログ番号CU2531195
製造年2013
使用時間数1957 h
アメリカ
所在地Washington Court House, OH
価格
税別価格$131,500
税金-
税込み価格-
詳細
トラクタータイプ畑作用トラクター
Features
その他情報2 FRT 2 RR ZENON WORKLIGHTS
2 ROOF MOUNTED ROT BEACONS
5 SP VLVS 46GPM
AUTO A/C CLIMATE CONTROL
CATEGORY 4 D-BAR & CLEVIS
D480/80R50 R1W-SDCS
DISPLAY ISOBUS & GUIDANCE RDY
ENGINE BLOCK HEATER
EXT LIFT CNTRL BOTH SIDES
F/A 380/80R38 FI PACKAGE
F/A SPACER PACKAGE 15.5" CH
F380/80R38 R1W-WW
FIRESTONE TIRES
FRONT WEIGHT CARRIER
FRONT WEIGHTS 22X45KG & 1X90KG
INSTRUCTORS SEAT WITH SEATBELT
MT685D -PFA CAB-TIER 4I
POWER BEYOND W/P/T/LS/D CPLRS
RADIO-MP3 COM-AERIAL & SPEAKERS
REAR WHEEL WEIGHT 4X250KG
TELE MIRRORS W/ELEC DE-ICING
WORKLIGHTS ON HANDRLS & RR FEND
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
OHIO CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Kyle Hoppes
電話:+1 614 357 8720
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で