Case IH 450QUAD

Case IH 450QUAD

Preis
205.000 USD
Baujahr
2011
Betriebsstunden
2240 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCase IH 450QUAD
Produktgruppelandwirtschaftstraktoren
Serien Nr.ZBF125199
GerätenummerMA17030
KatalognummerCU2229904
Baujahr2011
Std2240 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFargo, ND
Preisangabe
Preis ohne MwSt.205.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Traktor TypTraktor
Features
Zubehör
RADARRADAR
Zusätzliche Informationen2011 CASE 450 QUAD
12.9L, 450 EHP
PS TRANSMISSION, 16/2
6-VALVE HYD
1000 RPM PTO
30" BELTS, 1.75" GH
LUXURY CAB
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
BUTLER MACHINERY COMPANYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Dusty Schulz
Telefon:+1 701 298 1700
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch