クイックサーチ

MISCELLANEOUS MFGRS WATERTANK

建設・鉱山機械 MISCELLANEOUS MFGRS WATERTANK

価格
56,850 USD
製造年
2007
使用時間数
100 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランド MISCELLANEOUS MFGRS WATERTANK
機械カテゴリースプレーヤ
メーカー/ シリアルナンバー0015
ユニット番号C22539
カタログ番号CU2519607
製造年2007
使用時間数100 h
アメリカ
所在地Columbia, SC
価格
税別価格$56,850
税金-
税込み価格-
Features
その他情報7400 GALLON
LIQUID MANURE TANK / SPREADER
28L TIRES
STANDARD HUBS
1000 RPM PTO
SPLASH PLATES
2007 JAMESWAY MAXX TRAC
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BLANCHARD MACHINERY CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
USED EQUIPMENT TEAM
電話:+1 8034658080
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で