Ag-Chem RG700

Ag-Chem RG700

Prix
115 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
11120 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueAg-Chem RG700
Catégoriepulvérisateur
Numéro de fabricationA0700CEN901112
N° de stock16X00700
Numéro de catalogueCU2448727
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation11120 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBillings, MT
Prix
Prix (hors TVA)115 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsGUIDANCE
HID WORKLIGHTS PKG,RG700
INJECTION F/M-TANK/PUMP
NORAC-PASSIVE ROLL,60/90,RG700
RAVEN VIPER PRO PRODUCT CONTROL
RG700-90" MID TRACK,DOM
RT/LT END ROW NOZZLE KIT
TIRES-320/90R42,GY,RG700
.
2014 RG700
60'/90'X7X20",ROT3,POLY
700 GALLON POLY TANK
90"-120" MID TRACK,HYD,RG700
90' BOOM ON 20" SPACING
960 HOURS
ADD'L FUEL/WATER SEPARATOR
AMBER BEACON
AMBER BEACON-CAB ROOF,RG700
AUTOGUIDE C3000 BASIC COMPLETE
CLOTH SEAT- DELUXE,RG700
FOAM MAKER BOOM PLMB-90FT
FUEL/WATER SEPERATOR-2ND
GOOD YEAR 320/90R42
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • état général
  • spécifications générales
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienMinor sun fade
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
état général
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
spécifications générales
  • NonWeak batterys
pneus
  • Goodyear 320/90R42 at an average tread depth of 45/32
  • Southgate store 02-2019
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202 ext 235
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone