Ag-Chem RG1300

Ag-Chem RG1300

Cena
168 250 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
1826 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaAg-Chem RG1300
Grupa produktówrozpylacz
Numer fabrycznyAGCA1300CDN001211
Nr ew. wew.AC6160
Numer kataloguCU4275549
Rok produkcji2013
Godzin1826 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaRochester, MN
Wycena
Cena bez VAT168 250 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeRg1300
Sisu 8.4l engine
Engine sn: y27037
2013 model year
L3020
Spinner
Hydrostatic transmission
Hydraulic track adjust
2ws
Hid lights
Raven viper pro
Phoenix 300
Raven smartrax
Rgl600 light bar
Goodyear 380/90r46 @ 0" - 1"
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon