Ag-Chem RG1100

Ag-Chem RG1100

Preis
194.187 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
1302 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeAg-Chem RG1100
Produktgruppesprühvorrichtungen
Serien Nr.AGCA1100JDNSL1317
GerätenummerAC6248
KatalognummerCU4305134
Baujahr2013
Std1302 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortDodgeville, WI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.194.187 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen8.4 l sisu engine sn: z02665
2013 model year
1100 gal ss tank
5 section 60/100 booms
15" spacing
135 gal poly aux tank
3" front reload
Foam marker
Poly chemical eductor
Pressure washer
Hid lights
4ws
Hydrostatic transmission
Hydraulic track adjust
Raven viper pro
Phoenix 300
Raven smartrax
Rgl600 light bar
Accuboom
Auto boom 3 sensors
Michelin 380/90r46 ... 1.25"
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch