Ag-Chem 1386

Ag-Chem 1386

Cena
69 500 USD
Rok
2010
Przebieg, godzin
3081 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaAg-Chem 1386
Grupa produktówrozpylacz
Numer fabrycznyA1386PNVST1045
Nr ew. wew.A00413
Numer kataloguCU2461945
Rok produkcji2010
Godzin3081 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaWashington Court House, OH
Wycena
Cena bez VAT69 500 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeRAVEN VIPER PRO CONTROL SYSTEM
RAVEN PHOENIX 200 RCVR
GPS TILT SENSOR
DELUX SEAT
AIR RIDE CAB MOUNTING
FRONT & REAR FENDERS (4)
CHASSIS MNTD PRESSURE WASHER
LFT HND/RT HND MNTD TOOLBOXES
HALOGEN WORKLIGHTS
BOOMREST MOUNTED HALOGEN W LIGHT
CHASSIS PARTS BOOK
LIQUID SYSTEM
BOOM CLEANOUT SYSTEM
AIR DRYER PACKAGE
3" FRNT RELOAD KIT W/AIR CLNOUT
SYSTEM PARTS BOOK
RAVEN 5000 & VIPER INTRFACE
ACCUBOOM BOOM SECTION CNTRL
100'15" - 5 SECTION BOOM
END ROW NOZZLE KIT FOR 90'&100'
3"SIDE RELOAD KIT
3"ELECTRIC SUMPO VALVE
PRESSURE WASHER TANK CNCT KIT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Kyle Hoppes
Telefon:+1 614 357 8720
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon