New Holland FLX3010

New Holland FLX3010

Prezzo
46.796 USD
Anno
2006
Ore di utilizzo
3862 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaNew Holland FLX3010
CategoriaSpargiminerale
Numero di serieY6T020523
N. stockAC6499
Numero di catalogoCU4388294
Anno di costruzione2006
Ore di utilizzo3862 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCrookston, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 46.796
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniCase flx3010
Model 2006
Case ih 9 liter
Allison md3066p automatic
6 speeds 2 sp fabco aux
Axle tech prc 674(rockwell)
Flx 810 single bin 70ft boom
Single auger to doghouse and blt
70 gallon poly foam marker
Head rinse kit
Electric roll tarp
Tires 1000/50r25 radial michelin
Front 70% rears 25%
Case/raven viper pro
Raven 600s
Raven smarttrax
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente