Ag-Chem 9203

Ag-Chem 9203

Preţ
77.460 USD
Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
4056 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaAg-Chem 9203
Grup de produseÎmprastierea mineralelor
Numar de producereAGCA9203PNV001025
Numar de stoc internAC6510
Număr de catalogCU4395517
An de fabricație2010
Ore de utilizare4056 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMankato, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA77.460 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiTerragator 9203
Year 2010
Pneumatic spreader
Cat c13 engine
16 spd powershift transmission
Axle tech
Cloth seat
Air max 2
Chain
Foam marker 55g ss
Granular bin
Electric roll tarp
Michelin 1050/50r32 frt ... 1.25"
Lr ... 1.5", rr ... 1"
Raven viper pro
Waas 300
Raven smarttraxx
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER AG EQUIPMENTConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon