Ag-Chem 6203

Ag-Chem 6203

Preis
79.913 USD
Baujahr
2007
Betriebsstunden
3363 h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeAg-Chem 6203
ProduktgruppeMineraldüngerstreuer
Serien Nr.AGCA6203PNS001018
GerätenummerAC6163
KatalognummerCU4275104
Baujahr2007
Std3363 h
LandUSA
Maschinen StandortMason City, IA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.79.913 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen2007 model year
3 wheeler
Terrashift transmission
Cloth seat
1800gal benson boom
Dry boom
60-80 booms
30" nozzle spacing
Single body nozzle type
1000/50r25 michelin @ 60%
Raven viper pro
P200 receiver
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch