Ag-Chem 6203

Ag-Chem 6203

Precio
85,433 USD
Año
2010
Horas de uso
3737 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaAg-Chem 6203
Grupo de productosAbonadoras
Número de serieAGCA6203TNV001002
Numéro D'unidadAC6083
Numero de catálogoCU2566652
Año de fabricación2010
Horas de uso3737 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónJackson, MN
Precio
Precio sin IVAUS$ 85,433
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónTerragator 6203
Year 2010
Spinner spreader
3 wheeler
Cat c9 engine
Terrashift transmission
Axle tech prc-673
Cloth seat
Ag force fl3024 w/duo-force
Insert & tri-force nutrient
Granular bins
Gy 1000/50r25 frt @ 80%
Gy 1000/50r25 rears @ 60%
Smart trax autosteer
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono