Ag-Chem 6103

Ag-Chem 6103

Prix
59 390 USD
Année
2006
Heures d'utilisation
3535 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueAg-Chem 6103
CatégorieSemoir à engrais
Numéro de fabrication63049406
N° de stockAC6475
Numéro de catalogueCU4371258
Année De Fabrication2006
Heures d'utilisation3535 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSioux City, IA
Prix
Prix (hors TVA)59 390 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsTerragator 6103
Year 2006
Liquid
Jd 300 hp engine
Rockwell drive axle
Cloth seat
Ss foam marker
1800g tank
Ag chem boom
80' boom
120" with 30" caps
Single body nozzle
End row nozzles
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone